??
Selección de modelo CAD
K0741.08016X143
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0741 - Pies regulables de acero inoxidable para áreas estériles
Lista de materiales
K0741.08016X143
BESTKIPP
Referencia
K0741.08016X143
W
Escuadras
°
H3X
Rango de ajuste
mm
Enter value for H3X
Rango de ajuste
mm
cm
inch
ft
D
Diámetro
80 mm
D1
Rosca
M16 mm
D2
Diámetro
24 mm
H
Altura
25 mm
H1
Altura
188 mm
H2
Altura
38 mm
H3
Altura
123 mm
L
Longitud
65
L1
Longitud
85
L3
Longitud
150 mm
SW
Ancho de llave
17 mm
SW1
Ancho de llave
20 mm
BELASTUNG
Capacidad de carga máx.
10 kN
GEW
Poids
0.6266 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245202690
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions